Beroende på variant, två, fyra eller åtta oberoende kanaler, som fungerar som ingångar eller som utgångar beroende på ETS-parametrering.
Gemensam referenspotential för alla kanaler.
Utgångar: Anslutning för LED. Kortslutningssäker, överlastskyddad och skydd mot polförväxling. Parallellkoppling av utgångar är möjlig för förbrukare med högre strömförbrukning.
Ingångar: Impulsström för att förhindra smuts på kontakter på grund av att det bildas ett oxidskikt på de anslutna kontakterna.
Kanalerna kan aktiveras eller avaktiveras separat.
Aktiverade kanaler som ligger bredvid varandra kan kombineras.
Parametrering är möjlig beroende på vald kanalfunktion.
Kontakttypen kan ställas in.
Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
Tvångsposition: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion: tvång aktiv, påslagning: tvång aktiv, avstängning: tvång inaktiv).
Dimring och färgtemperatur: Kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimring, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid lång aktivering och skicka stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
Jalusi/rulljalusi/markis/takfönster: Kommandot vid tryck och ordningsföljd för kommandon kan ställas in.
Värdegivare: Datapunkttyp, värdeområde och värde går att ställa in. Alternativt kan värdejusteringen aktiveras via ett långt knapptryck.
Scenbiapparat: Scennummer kan hämtas eller kopplas om vid ett kort knapptryck. Vid ett långt knapptryck kan alternativt minnesfunktionen utföras.
Kort och långt knapptryck: Med ett knapptryck kan upp till två telegram skickas till KNX. Sändningskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
Rumstermostat-manöverställe: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
Reaktion när busspänning har kommit tillbaka kan ställas in.
Spärrfunktionen kan ställas in.
Cyklisk sändning kan ställas in.
Kanalfunktion "Dörr-/fönsterstatus": Om man använder dörr- eller fönsterkontakter kan de olika dörr- och fönsterlägena utvärderas (öppet, stängt, på glänt, låst, upplåst).
Utvärdering av en läckage/-kondenseringssensor.
Temperaturmätning med anslutna givare är möjlig.
Temperaturmätning kan utökas genom externt värde via buss. Mätvärden kan utvärderas och jämföras.
Impulsräknare
Räknarintervall går att ställa in.
Antal nödvändiga impulser vid ingången per meddelad räkneimpuls kan parametreras på KNX.
Antalet räkneimpulser som krävs för en ändring av räknarens värde kan parametreras.
Varje kanal innehåller en huvudräknare och en mellanräknare.
Huvudräknaren och mellanräknaren kan ställas in separat som framåt- eller bakåträknare.
Start- och slutvärden på räknarna kan anges via parametrar eller kommunikationsobjekt.
Mätarställning kan begäras via KNX eller skickas ut automatiskt.
Reaktion efter att räknaren har löpt ut kan parametreras.
Impulsräknaren kan återställas via KNX (återställning räknare).
Logikfunktioner
Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
Invertera ingång.
Logikgrind med upp till 4 ingångar: OCH, ELLER, exklusivt ELLER, inverterat OCH, inverterat ELLER, inverterat exklusivt ELLER, OCH med återkoppling.
1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden.
Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan bearbeta telegram från knappgränssnittet eller andra bussenheter.
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Utgångsspänning:
max. 3,2 mA
LED-ström:
2,2 mA per utgång
Lång kabelsats:
25 cm, kan förlängas till max. 30 m
Kapslingsklass:
IP20
Kapslingsklass:
III
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Antal ingångar:
2
Mått (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Strömförbrukning:
5 till 10 mA
Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ingångsledning:
Kabelsats 3 ledare
Hänvisningar
KNX Data Secure-kompatibel.
Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
Leveransen innehåller
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Kabelsats 3 ledare
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.
När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.
Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.
Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.
Alla cookies som krävs för att kunna visa sidan.
Databehandlingssyfte:
Privatkundssida: Användning av alla sessionsbaserade funktioner på sidan
Företagssida: Autentisering, preferenser och lagring av användaruppgifter
Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:
Informationen sparas under sessionens varaktighet tills webbläsaren stängs av
Tidpunkt för sparande: När sidan öppnas
Databehandlingssyfte:Är till för att behålla status för Home Assistant-konfigurationen för användning av Gira Home Assistant
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
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
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO
Utövade berättigade intressen: Se Databehandlingssyfte
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:6 månader
Användning av cookies och liknande tekniker för att förbättra vår webbsida och vårt utbud.
Databehandlingssyfte:Statistisk utvärdering av användandet av webbsidan
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:
12 månader
Tidpunkt för sparande: Efter att samtycke har getts
Databehandlingssyfte:Kontroll om inmatningarna som görs på webbsidorna utförs av en människa eller ett automatiskt program
Kategorier av personrelaterad information:
Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.
Kategorier av personrelaterad information:Plats, tid eller frekvens för besöket på våra webbsidor, IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Hantering av website-tags via ett gränssnitt
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp
Kategorier av personrelaterad information:
Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Vimeo, LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:Längre än 12 månader
Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.
Kategorier av personrelaterad information:- IP-adress, färgdiagram över användningen
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Hotjar Ltd.
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, datum och klockslag samt den webbsida som besökts
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:Längre än 12 månader
Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:
Genomförande av A/B-tester för att optimera webbplatsens innehåll, design och funktioner.
Analys av användarbeteendet för att förbättra webbplatsens användarvänlighet och effektivitet.
Kategorier av personrelaterad information:
Tekniska data såsom IP-adress (anonymiserad eller pseudonymiserad).
Enhetsdata (t.ex. webbläsartyp, operativsystem).
Användningsdata (t.ex. klickbeteende, scrollbeteende, vistelsetid på webbplatsen).
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO: Användarens samtycke
Art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO: Den ansvariges berättigade intresse av att optimera webbplatsen och tillhandahålla en förbättrad användarupplevelse
Eftersträvade berättigade intressen: Förbättring av webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet; säkerställande av en personlig och användarorienterad onlineupplevelse; effektiv genomförande av tester för beslutsfattande om webbplatsanpassningar
Mottagare:
Interna avdelningar
Externa tjänsteleverantörer för A/B-testning som agerar som personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 i GDPR
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:30 och 90 dagar, dock högst 1 år
För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.
Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad)
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:14 månader
Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.
Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
SC Networks GmbH
Överförande till tredje land:Ingen
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:90 dagar
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Pinterest, Inc. (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)
Kategorier av personrelaterad information:Enhets- och webbläsaregenskaper, IP-adress, referrer-URL samt tidsstämpel
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Livslängd för cookies:12 månader
Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
Rättslig grund och ev. utövade berättigade intressen:
Användning av tjänst: § 25 avsn. 1 S. 1 TTDSG
Följdbearbetning av personrelaterade uppgifter: Art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO
Mottagare:
Interna avdelningar, om åtkomst för utförande av uppgift krävs
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Överförande till tredje land:
Tredje land: USA
Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO