Touchsensor 4.55 Standard 3-knappars för KNX
med idrifttagningsvippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5013 00
5013 00
EAN 4010337110835
FE 1/5
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Touchsensor med integrerad busskopplare.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Touchsensorn ska kompletteras med vippset som beställs separat. Det finns tre varianter av vippset att välja mellan: Vippset utan textmöjlighet, med textfält eller individuellt lasrade vippor.
  • Touchsensorn kan monteras vågrätt (”normalt” monteringsläge) eller lodrätt (monteringsläge med ”90° vridning”).
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Taktil feedback vid knapptryckningar.
  • Funktioner: Koppling, dimning av ljusstyrka och färgtemperatur, färgstyrning, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Reaktion vid knapptryckning och -släppning, aktivering, avaktivering, omkoppling.
  • Dimning av ljusstyrka och färgtemperatur: Tider för kort och långt tryck, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid långt tryck, sändning av ett stopptelegram i slutet av aktiveringen.
  • Färgstyrning: Typ av färgstyrning, färgintervall och färgvärden kan ställas in. Kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och färgkrets/inställning av ljusstyrka, startvärde och stegvärde för justeringen samt upprepning av meddelande vid långt tryck kan ställas in.
  • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.

Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
  • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

Status-LED:s funktioner

  • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
  • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
  • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i sex steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via kommunikationsobjekt.
  • Dessutom kan en överlagrad funktion friges för varje status-LED, så att en annan färg och indikeringstyp kan ställas in.
  • LED-orienteringsbelysning: Till orientering kan alla LED aktiveras eller inaktiveras permanent, visa status för ett separat kommunikationsobjekt (blinkar TILL, FRÅN) eller slås på med valfritt knapptryck och stängas av igen automatiskt efter en viss fördröjningstid.

Allmänna funktioner

  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.
  • Temperaturmätning: Rumstemperaturmätning med intern givare eller intern och extern givare.

Tekniska data

KNX me­dium:
TP256

An­slut­ning KNX:
Anslutnings-​ och vi­da­re­kopp­lings­kläm­ma

Kaps­lings­klass:
III

In­bygg­nads­djup:
13,8 mm

Knap­py­ta:
55 x 55 mm

Om­giv­nings­tem­pe­ra­tur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Touchsensor 4 Standard / Komfort System 55
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.031 Kb

Ladda


Touchsensor 4 Standard / Komfort System 55
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.5

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Ladda


Download (en)


Pushbutton sensor 4 Standard System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5011 00
5012 00
5013 00

PDF, 3.432 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads

Cookie-godkännande

När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.

Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.

Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.
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
  • Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), målgruppsklassificering (byggherre/slutanvändare, hantverkare, planerare, inköpare, arkitekt)
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök
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
  • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:14 månader

Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp

Kategorier av personrelaterad information:

  • Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
  • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.

Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:14 månader

Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.

Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland
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
Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:90 dagar

Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)
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
Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Livslängd för cookies:12 månader

Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.

Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
  • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

Livslängd för cookies:90 dagar