Ny

Touchsensor 4.95 Komfort 1-knapp för Gira One och KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 5001 003
5001 003
EAN 4010337070870
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 5001 028
5001 028
EAN 4010337070887
FE 1
PS 06
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Touchsensor med integrerad busskopplare och möjlighet att ansluta en trådbunden fjärrgivare.
  • Touchsensor 4.95 ska kompletteras med vippset som beställs separat.
    Vippsetens manöverytor är tillverkade i tre millimeter tjocka naturmaterial som glas, rostfritt stål eller aluminium.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Taktil feedback vid knapptryckningar.
  • Funktioner: Koppling, dimning av ljusstyrka och färgtemperatur, färgstyrning, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Reaktion vid knapptryckning och -släppning, aktivering, avaktivering, omkoppling.
  • Dimring av ljusstyrka och färgtemperatur: Tider för kort och långt tryck, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid långt tryck, sändning av ett stopptelegram i slutet av aktiveringen.
  • Färgstyrning: Typ av färgstyrning, färgintervall och färgvärden kan ställas in. Kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och färgkrets/inställning av ljusstyrka, startvärde och stegvärde för justeringen samt upprepning av meddelande vid långt tryck kan ställas in.
  • Jalusistyrning: fyra olika användningskoncept med tider för kort och lång aktivering och lamellomställning.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: med eller utan lagringsfunktion, öppnande av intern scen med eller utan lagringsfunktion.
  • 2-kanalsmanövrering: För varje vippa eller varje knapp kan användning av två oberoende kanaler ställas in. Därigenom kan upp till två telegram skickas till bussen med ett knapptryck. Kanalerna kan oberoende av varandra parametreras till funktionerna koppla, värdegivare eller öppna scen.

Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Genom touchsensorfunktionen regulatorbiapparat kan en extern rumstermostat adresseras.
  • Omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning.
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.

Status-LED:s funktioner

  • Varje status-LED kan parametreras oberoende av manöverytan.
  • Status-LED:ernakan antingen lysa rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt.
  • Funktionen Status-LED: alltid från, alltid TILL, aktiveringsindikering, telegramkvittering, statusindikering, inverterad statusindikering, adressering via separat LED-objekt, driftlägesindikator, indikering regleringsstatus, indikering närvarostatus och indikering inverterad närvarostatus.
  • Dessutom kan en överlagrad funktion friges för varje status-LED, så att en annan färg och indikeringstyp kan ställas in.

Allmänna funktioner

  • LED-larmmeddelande: Samtliga LED-lampor på touchsensorn kan blinka rött samtidigt som ett larmmeddelande.
  • LED-orienteringsbelysning: För att underlätta orienteringen kan alla LED-lampor aktiveras eller avaktiveras permanent, visa status för ett separat kommunikationsobjekt (blinkar TILL, FRÅN) eller slås på med valfritt knapptryck och stängas av igen automatiskt efter en viss fördröjningstid.
  • LED nattsänkning: Styrning av ljusstyrkan för alla status-LED via ett kommunikationsobjekt. Därigenom är exempelvis reducering av ljusstyrkan under natten till ett av värdena som konfigurerats i ETS möjligt.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.
  • Scenfunktion: Intern lagring av upp till åtta scener med åtta utgångskanaler.
  • Temperaturmätning:Rumstemperaturmätning med en intern givare, intern och trådbunden fjärrgivare eller intern och extern givare.
  • Fuktmätning rum:Mätning av luftfuktigheten i rummet med en intern givare.
  • Demonteringsskydd
  • Vippor kan utformas individuellt med Gira textservice.
  • Vippset tillverkade av upp till 3 mm tjockt äkta material finns tillgängliga separat.
  • Från I01 extraknapp på touchsensorns nedre kant.
  • Funktioner: Koppling, dimring och färgtemperatur, skuggning, värdegivare och scenbiapparat.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
16 mm

Knappyta:
95 x 95 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Touchsensor 4 Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.711 Kb

Ladda


Touchsensor 4 Komfort
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.6

Artikelnr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Ladda


Download (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.256 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads