Vippa 2fack med pilsymbol

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3294 01
3294 01
EAN 4010337041191
FE 10
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3294 03
1850508
3294 03
1850508
EAN 4010337041429
FE 10/100
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3294 27
1850509
3294 27
1850509
EAN 4010337041443
FE 10
PS 01
antracit
Artikelnr. 3294 28
1850512
3294 28
1850512
EAN 4010337041450
FE 10
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3294 26
1850510
3294 26
1850510
EAN 4010337041436
FE 10
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3294 005
1850503
3294 005
1850503
EAN 4010337065746
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3294 015
1850504
3294 015
1850504
EAN 4010337110507
FE 10
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 3294 600
1850507
3294 600
1850507
EAN 4010337045380
FE 10
PS 11
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Vippströmställare Jalusi vipp-jal.tryckk.

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads