Jordat uttag 2vägs 16 A 250 V~ med lock, komplett med tätningssats IP44 och täckram
Standard 55

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 4158 01
4158 01
EAN 4010337094524
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 4158 03
4158 03
EAN 4010337094531
FE 1
PS 01
 
Ersätter helt kompatibelt 0458 ..

Egenskaper

Egenskaper

  • UV-beständig
  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
29 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Leveransen innehåller

  • Set med jordade uttagen med lock, tätningssats IP44 och täckram Standard 55.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads