PoE-effektklass 0:
DC 48 V PoE
LAN-standard:
IEEE 802.3af
Ethernet-specifikation:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7
Upplösning:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Kontrastförhållande:
1:500
Visningsvinkel:
> 80° runt om
Övervakningsområde:
30° horisontellt, 30° vertikalt
DPTs värdegivare:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C