Vippa med symbol
Ljus

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3285 01
3285 01
EAN 4010337039600
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3285 03
3285 03
EAN 4010337039617
FE 10
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3285 27
3285 27
EAN 4010337039631
FE 5
PS 01
antracit
Artikelnr. 3285 28
3285 28
EAN 4010337039648
FE 5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3285 26
3285 26
EAN 4010337039624
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3285 005
3285 005
EAN 4010337067757
FE 5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3285 015
3285 015
EAN 4010337110460
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 3285 600
3285 600
EAN 4010337044994
FE 1
PS 11
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads