Rakt stående vippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 3496 03
1850482
3496 03
1850482
EAN 4010337121664
FE 10
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3496 27
1850483
3496 27
1850483
EAN 4010337066101
FE 10
PS 01
antracit
Artikelnr. 3496 28
1850485
3496 28
1850485
EAN 4010337066262
FE 10
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3496 26
1850484
3496 26
1850484
EAN 4010337065999
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3496 005
1850480
3496 005
1850480
EAN 4010337065944
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3496 015
1850481
3496 015
1850481
EAN 4010337110590
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 3496 600
1850486
3496 600
1850486
EAN 4010337066279
FE 1/5
PS 11
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads