Vippa med kontrollfönster och symbol
Ljus

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3674 01
3674 01
EAN 4010337041870
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3674 03
3674 03
EAN 4010337041887
FE 10
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3674 27
3674 27
EAN 4010337041993
FE 10
PS 01
antracit
Artikelnr. 3674 28
3674 28
EAN 4010337042099
FE 10
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3674 26
3674 26
EAN 4010337041894
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3674 005
3674 005
EAN 4010337067221
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3674 015
3674 015
EAN 4010337110583
FE 1
PS 11
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads