Strömförbrukning:
4,5 till 5,0 mA
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)
Utgångsström per DALI system:
Typ. 128 mA, max. 250 mA kortvarigt
Garanterad busström per DALI system:
148 mA
Max. antal adresserbara
DALI drivdon:
64 per DALI system
Max. antal adresserbara
DALI sensorer:
Max. 32 per DALI system
Överföringshastighet DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C