DALI gateway Plus för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2180 00
2180 00
EAN 4010337011064
FE 1
PS 66
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kompatibel med DALI och DALI-2 Standard.
  • DALI Gateway Plus utgör gränssnittet mellan en KNX installation och en digital DALI belysningsanläggning.
  • Styrning av max. 64 DALI enheter som individuell styrning, gruppstyrning i max. 32 grupper eller central styrning med broadcasttelegram (grupp 17–32, vardera max. 2 enheter).
  • Manuell manövrering av apparaterna även oberoende av bussen (kan även användas på byggarbetsplatser med broadcast-styrning).
  • Energisparfunktion: Bortkoppling av matningsspänningen till DALI apparaterna i avstängt läge (med extra brytaktor för KNX).
  • 16 ljusscener.
  • Grupperna kan integreras i ljusscenerna.
  • Effektstyrning av max. 16 sekvenser i 1 till 500 cykler (eller oändligt) kan konfigureras.
  • Svarsmeddelanden om DALI felstatus eller -kortslutning samt meddelande om matningsspänningsavbrott.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.

Grupp- och apparatfunktioner

  • Koppling och luxvärde: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Ljusstyrkeområdet kan ställas in.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
  • Parametrerbart dimringsbeteende.
  • Tidsfunktioner (till- eller frånkopplingsfördröjning, utökad trappuppgångsfunktion – förvarningsfunktion enligt DIN18015-2 eller reducerad permanent belysning).
  • Spärrfunktion eller alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras för varje grupp. Vid spärrfunktion kan belysningsgrupper fås att blinka.
  • Avläsning av DALI deltagarnas tillstånd via KNX.
  • Drifttidsmätare som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesutvärdering.
  • Online- eller offline-projektering av DALI deltagarna med ETS-plugin.
  • Det går att byta ut en enskild, defekt DALI deltagare under pågående drift utan ETS.

Drift av nödljus

  • Passar för drift i nödbelysningsanläggningar.
  • Adressering och övervakning av DALI nödbelysningsanläggningar som försörjs med ett batteri eller centralt.
  • Kompatibel med DALI nödljusomvandlare enligt EN 62386-202 (nödbelysningslampor som drivs med ett batteri och har DALI gränssnitt): funktionstest, test under kontinuerlig användning, begränsat test under kontinuerlig användning, batteristatusförfrågan.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 till 240 V

Förlusteffekt:
max. 3 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALI:
Skruvklämmor

Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • DALI-2 kompatibel från indexversion I06.
  • Drift av nödbelysningsanläggningar:Lagstiftning och standardiserande bestämmelser varierar från land till land. Det åligger användaren/projektledaren att kontrollera att de specifika riktlinjerna hålls.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projektering och idrifttagning av apparaten från ETS 4.1 (rekommendation) eller med ETS 3 från version ”d”.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

DALI styrning av belysning
Mer

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 218000

IFC, 14 Kb

Ladda


DALI gateway Plus
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Artikelnr. 2180 00

VD5, 10.836 Kb

Ladda


DALI gateway Plus
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2180 00

PDF, 389 Kb

Ladda


Download (en)


DALI gateway Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2180 00

PDF, 2.307 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads