Ny

Vippbrytare 10 AX 250 V~med textfält
Frånkopplare 2-polig

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 3102 31
3102 31
EAN 4010337124047
FE 1
PS 14
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 01/2026.
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2025.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kapslat utanpåliggande IP66

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads