Med RF fjärrkontroller för KNX blir styrningen mobil: Den önskade KNX funktionen kan enkelt aktiveras med fjärrkontrollen från alla platser i huset. RF-fjärrkontrollerna för KNX skickar trådlösa KNX telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Det kan till exempel vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater).
Egenskaper
Egenskaper
Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion.
Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt.
Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
Batteridriven apparat.
Funktionen "koppla"
Vipp- eller knappfunktion.
Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
Funktionen "dimra"
Vippfunktion.
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).
Funktionen "persienn"
Vippfunktion.
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.
Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"
Vippfunktion.
Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100 % eller scennummer).
Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.
Tekniska data
KNX medium:
RF1.R
Idrifttagningsläge:
S-läge
Märkspänning:
DC 3 V
Batterier:
1 x CR 2450N
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:
868,3 MHz
Sändningseffekt:
max. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m
Batteri
Typ:
CR 2450N
UN-nr:
3091
Hänvisningar
Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
Leveransen innehåller
Batteriet ingår i leveransen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.