PTS-repeater

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2572 00
2572 00
EAN 4010337011125
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktiva komponenter för utvidgning av en Gira porttelefonanläggning med audio- och videofunktion.
  • Räckviddsförlängning och ökning av antalet deltagare genom användning av ytterligare styrmoduler.
  • Förstärkning av porttelefonsystemets audio- och datasignaler i båda riktningarna.

Repeaterläge

  • Kopplar ihop två linjesegmnet, för att fördubbla antalet deltagare i en video- eller audio-porttelefonanläggning och ledningsräckvidden.
  • Viktigt: Det krävs en extra styrmodul till försörjningen av det andra linjesegmentet.

Flersamtalsläge

  • I flersamtalsläget delas hela anläggningen upp i flera linjer (en huvudlinje, upp till fem sidolinjer) som kopplas ihop via PTS-repeatern.
  • Varje linje försörjs av en egen styrmodul.
  • I flersamtalsläget får upp till fem PTS-repeatrar användas i en anläggning.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Anslutningar
2-trådsbuss IN:
2 x klämma
2-trådsbuss OUT:
2 x klämma

Minneskort:
microSD-kort (SDHC) till max. 32 GB

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Säkerhetskopiera dataPTS-repeaterns konfiguration kan sparas på ettmicroSD-kort.
  • IdrifttagningDet går även att ta PTS-repeatern i drift utanmicroSD-kort.

Leveransen innehåller

  • MicroSD-kort ingårintei leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


PTS-repeater
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2572 00

PDF, 617 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads