Spänningsförsörjning 160 mA med integrerad drossel för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2120 00
2120 00
EAN 4010337023210
FE 1
PS 66
 
Spänningsförsörjning för försörjning av KNX apparater med busspänning.

Egenskaper

Egenskaper

  • Utgång med integrerad drossel för försörjning av KNX busslinjer.
  • Utgång DC 30 V för försörjning av extra apparater.
  • Märkströmmen kan fördelas på utgångarna efter behov.
  • Reset-knapp.
  • Kortslutningssäker.
  • Överspänningsskydd.
  • Tomgångssäker.
  • Lämplig för drift i anläggningar med nödströmsförsörjning.
  • Potentialfri larmkontakt för drift- och diagnosmeddelanden.
  • Två spänningsförsörjningar av samma typ för KNX kan kopplas parallellt direkt för ökad effekt.

Tekniska data

Märkspänning
AC:
AC 200 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 till 250 V

Utgångsspänning
KNX linje:
DC 28 till 31 V SELV
Extra utgång:
DC 30 V

Larmutgång
Brytspänning AC:
AC 12 till 230 V
Brytspänning DC:
DC 2 till 30 V
Brytström:
5 mA till 2 A

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Nätspänning:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Utgångsström:
160 mA

Kortslutningsström:
max. 1 A

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Spänningsförsörjning med integrerad drossel
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 726 Kb

Ladda


Spänningsförsörjning med integrerad drossel
Produktdatabas

från ETS4

Artikelnr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Ladda


Download (en)


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads