Analogaktor 4-kanals för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1022 00
1022 00
EAN 4010337010708
FE 1
PS 26
 

Nödvändigt tillbehör

Spänningsförsörjning

Spänningsförsörjn. AC 24 V 1 A DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Analogaktor 4-kanals med integrerad busskopplare som omvandlar KNX telegram (1-byte och 2-byte) till analoga utgångssignaler.
  • Med dessa analoga utgångssignaler kan värme-, kyl- och fläkttekniksaktorerna anpassa sina utgångsstorheter efter information som sänds på bussen samt delta i reglerprocesser.
  • Spänningsutgångar med kortslutningsövervakning.
  • Utgångsstatus visas med status-LED.
  • Utgångsstorheterna kan tvångsstyras.
  • Ej använda utgångar kan frånkopplas.
  • De fyra utgångarna parametreras för spännings- eller strömsignaler med hjälp av programvaran.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Antal utgångar:
4

Märkspänning:
AC 24 V

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Spänningsförsörjning:
Skruvklämmor
Utgångar:
Skruvklämmor

Strömsignaler på utgången
0 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω
4 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω

Spänningssignaler på utgången
0 till 1 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ
0 till 10 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Download (en)


4-channel analog actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1022 00

PDF, 114 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads