Trådlös modul för rökvakt Dual Q

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2347 00
2347 00
EAN 4010337016632
FE 1
PS 03
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådlös modul för trådlös sammankoppling av rökvakter Dual Q.
  • Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.

Tekniska data

Trådlös frekvens:
433,42 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Spänningsförsörjning:
från den trådlösa modulens batteri

Batteri
Typ:
CR 2/3 AA litium
Kapacitet:
3 V
UN-nr:
3091

Hänvisningar

  • När en av rökvakterna registrerar en brand så larmar alla tilldelade rökvakter.
  • Den trådlösa modulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul. Detta gör det möjligt att skapa kombinerade linjer (trådbundna och trådlösa).
  • Batteriet kanintebeställas som reservdel via Gira.

Leveransen innehåller

  • Batteriet ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira radiomodul för Gira brandvarnare Dual Q
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Radiomodul för rökvakt Dual
Bruksanvisningar

Monterings- och bruksanvisning av I02

Artikelnr. 2347 00

PDF, 290 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads