System 3000 rumstermostatinsatsmed givaranslutning

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5395 00
8580643
5395 00
8580643
EAN 4010337036128
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Koppling av golvvärme och termiska ställdon.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
  • Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
  • Anslutning av en fjärrsensor (tillbehör) är möjlig.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

  • Värmeaktor 1fack
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner för rumstermostat:Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion.Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation.Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme- och kyldrift.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
0,1 till 0,5 W

Brytström:
10 mA till 16 A

Anslutningseffekt:
max. 3600 W

Rekommenderad monteringshöjd:
1,50 m

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rumstermostat insats med givaranslutning
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5395 00

PDF, 254 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads