System 106 tomkapsling, helinfälld
5knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
5knappars
Artikelnr. 5515 00
5515 00
EAN 4010337102151
FE 1
PS 20
 

Nödvändigt tillbehör

För System 106 hölje helinfälld 1knapp, välj en av följande artiklar:
System 106 inbyggnadsdosa helinfälld

Porttelefonsmodul porttelefonsmod. idrifttagningsknapp För System 106 hölje helinfälld 2knappars till 5knappars, välj en av följande artiklar:
Talmodul Anropsknappsknappmodul x1 Anropsknappmodul x2 Anropsknappmodul x3 Anropsknappmodul x4 Anropsknappsmodul 4-fack idrift.knappar kameramod. Visningsmodul (DIN 18040) Infomodul blindmod. mont.dosa IF 1f

Valfri reservdel

5502 .., 5503 ..

serv.sats lås tomkapsl. IF
Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas.
Kapslingar finns tillgängliga i en antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Vertikal och horisontal montering gör en optimal anpassning möjlig på monteringsstället.
  • Lämplig för användning i fasadmodul.
  • Tomkapslingen kan monteras när fasaden är färdig.

Hänvisningar

  • System 106 tomkapsling helinfälld 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.
  • För användning med System 106, helinfälld inbyggnadsdosa för befintlig frontplatta (brevlåda, montering vid sidan av dörren etc.).

Leveransen innehåller

  • Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: System 106 tomkapsling helinfälld 1knapp).

Yttermåti mm

Hölje 1knapp: 106,5 106,5 23,35
Hölje 2knappars: 106,5 213,0 25,35
Hölje 3knappars: 106,5 319,5 25,35
Hölje 4knappars: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-fack: 213,0 213,0 25,35
Hölje 5knappars: 106,5 532,5 25,35

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


System 106 kant i kant Hölje 1knapp till 5knappars
Monteringsanvisningar

monteringsanvisning

Artikelnr. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.730 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads