Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningseffekt:
max. 20 W
Antal ställdon:
1 till 10Termiskt ställdonGira art.nr: 2196 00För andra ställdon är det absolut nödvändigt att observera inkopplingsströmmen, max. 3 ställdon!
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Ledningslängd ingångar:
max. 100 m
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C