PTS-knappgränssnitt 2-kanals

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1210 00
1210 00
EAN 4010337210009
FE 1/5
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

U.liggande SA svarsapparat video UL Plus

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • PTS-knappgränssnitt 2-kanals används för att realisera en potentialfri knappsignal på Gira portelefonbussen.
  • PTS-knappgränssnittet har två obereonde ingångar för anslutning av potentialfria knappar.
  • Ingångarna kan antingen användas för att aktivera en kopplingsåtgärd (t.ex. tända och släcka ljus) via en brytaraktor eller infälld brytaraktor eller så kan de tilldelas till en svarsapparat.
  • PTS-knappgränssnittet är avsedd för montering i en apparatdosa bakom en vanlig tryckknapp.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma

Antal ingångar:
2

Hänvisningar

  • Knappanslutningen görs med en ca 20 cm lång anslutningsledning med 3 ledare. Anslutningsledningen kan förlängas till max. 5 m.
  • Vid tilldelning av knappgränssnittet till en svarsapparat beter sig de båda ingångarna olika:Ingång 1aktiverar ett våningsanrop. Den här ingången behövs om det bara finns en 2-trådsledning för anslutning av en svarsapparat inklusive våningsanropsknapp (t.ex. vid komplettering av en befintlig porttelefonanläggning).Ingång 2aktiverar en portringning. Den här ingången behövs om svarsapparatens portöppningsautomatik ska aktiveras med en mekanisk tryckknapp.

Yttermåti mm

B 43 H 28 D 15

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Porttelefon-tryckknappssnittställe 2kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 1210 00

PDF, 100 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads