Videomultiplexer

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1224 00
1224 00
EAN 4010337229124
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videomultiplexer sammanför videosignalerna från portregister, PTS-kamera-gatewayar och PTS-IP-gatewayar.
  • En videomultiplexer kan sammanföra videosignalerna från tre portregister med färgkamera. Med två videomultiplexrar kan videosignalerna från upp till fem portregister sammanföras.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
2-trådsbuss IN:
6 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Hänvisningar

  • Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videomultiplexern automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.

Leveransen innehåller

  • DIN-adapter medföljer.

Yttermåti mm

Videomultiplexer: B 36 H 52 D 27

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Videomultiplexer
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 1224 00

PDF, 798 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads