Vindsensor Standard

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
FE 1
PS 06
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Vindsensorn kan t.ex. användas för att dra upp jalusierna beroende på vindstyrkan. På så sätt kan man skydda känsliga markislameller när vindstyrkan ökar.
  • Vindsensorn omvandlar vindhastigheten till elektriska signaler.
  • Den monteras på taket eller på en husvägg och ansluts sedan till utvärderingsenheten.
  • Testdrift med test-LED.
  • Testdrift för funktionskontroll.

Tekniska data

Vindsensor
Material givare och skålkors:
Plast (ABS), svart
Omgivningstemperatur:
Anslutningsledning:
LIYY 2 x 0,14 mm², längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m
Kapslingsklass:

Utvärderingsenhet
Vindvarningsområde:
3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg
Kopplingskontakt:
Relä med potentialfri slutande kontakt
Max. belastning:
max. 2 A
Driftspänning:
AC 230 V
Kapslingsklass:
IP20

B x H x D:

Leveransen innehåller

  • Montagevinkel ingår i leveransinnehållet.

Yttermåti mm

Skåldiameter vindsensor: Ø 134 H 160

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Wind sensor Standard
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 0913 00

PDF, 2.353 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads