Spänningsförsörjning AC 24 V 1 A

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1024 00
1024 00
EAN 4010337010715
FE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Spänningsförsörjning för väderstationen och den inbyggda uppvärmningen av vindsensorn 0–10 V, regnsensorn 0/10 V o.s.v.

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundär:
AC 24 V

Märkström sekundär:
1 A

Anslutningar:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads