PTS-IP-datagränssnitt

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5500 000
5500 000
EAN 4010337052685
FE 1
PS 10
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Datagränssnittet används för att komplettera den aktuella tryckknapps-idrifttagningen med en komfortabel idrifttagning med dator/laptop samt anslutning av 2-trådsbussen till IP.
  • Konfiguration med Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Idrifttagning av stora projekt.
  • Avläsning av konfigurationsdata från befintliga anläggningar.
  • Anslutning Gira 2-trådsbuss till IP.
  • Lämplig endast för användning inomhus.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
Buss med två ledare:
DC 24 V ±2 V
Extraförsörjning:
DC 12 V till 26 V
Strömförbrukning:
max. 5 mA

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x klämma
Extraförsörjning:
2 x klämma

Optisk indikering
Läge:
orange
Funkt/progr.:
grön

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Luftfuktighet:
93 % relativ luftfuktighet

Kapslingsklass:
III (enligt IEC 61140)

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads