USB-datagränssnitt för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2014 00
2014 00
EAN 4010337072928
FE 1
PS 26
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Inkoppling av dator till KNX anläggningar.
  • Adressering, programmering och diagnos av KNX enheter.
  • Kompatibel med KNX datasäkerhetsprodukter.
  • Snabb nedladdning av applikationer (Long Frame-stöd från ETS5).
  • Kompatibel med ETS4, ETS5 (och högre).

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
USB-uttag:
Typ B, version 2.0

Överföringsprotokoll:
USB 2.0 (även kompatibel med USB 1.1 och USB 3.0)

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Kompatibel med Gira HomeServer från version 4.9.
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2014 00
2024 00

PDF, 237 Kb

Ladda


USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.

Artikelnr. 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Ladda


USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7

Artikelnr. 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Ladda


Download (en)


USB data interface, USB data interface insert
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2014 00
2024 00

PDF, 675 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads