Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell manövrering för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1039 00
1039 00
EAN 4010337042211
FE 1
PS 26
 
Jalusiaktorer med integrerad busskopplare, manuell manövrering och statusvisning för varje utgång. För styrning av eldrivna markiser, rulljalusier, ventilationsluckor och liknande förhängen.

Egenskaper

Egenskaper

  • Förhängesposition direkt adresserbar.
  • Lamellställning direkt adresserbar.
  • Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
  • Separat parametrerbara körtider med körtidsförlängning för körningar till det övre ändläget.
  • Alla markisutgångar kan aktiveras centralt.
  • Feedback för förhängesposition eller lamellposition.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
  • Tvångslägesfunktion kan realiseras för varje markisutgång.
  • Ingruppering i scener möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Solskyddsfunktion kan aktiveras med fasta och variabla förhänges- eller lamellpositioner.
  • Utökat solskydd med omfattande styrfunktioner.
  • Kan integreras i byggnadens temperaturstyrning.
  • Spärrning av enskilda utgångar för hand eller per buss.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
  • För nätspänning 230VAC (4-kanals) eller klenspänning DC 12 till 48 V (2-kanals).
  • Anslutning av olika ytterledare.
  • Oberoende adressering av de fyra markisutgångarna.
  • Automatisk körtidsregistrering för förhänge vid användning av AC 230 V-motorer med mekaniska ändlägesbrytare.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Brytspänning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Kopplingsförmåga AC 230 V:
6 A/AC1

Brytspänning DC:
DC 12 till 48 V

Maximal slut- och brytförmåga
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Jalusiaktor/Rulljalusiaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 546 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Download (en)


Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 1.942 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads