SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1,5knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2735 01
2735 01
EAN 4010337000822
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 2735 03
1850121
2735 03
1850121
EAN 4010337771371
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2735 27
1850123
2735 27
1850123
EAN 4010337771555
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 2735 28
1850124
2735 28
1850124
EAN 4010337771364
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 2735 26
1850122
2735 26
1850122
EAN 4010337000785
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 2735 005
1850405
2735 005
1850405
EAN 4010337037521
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 2735 015
1850424
2735 015
1850424
EAN 4010337085294
FE 1
PS 11
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Installationshöjd:
6 mm

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads