Ny

Tryckknappsgränssnitt 8kanals Standard för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5188 00
5188 00
EAN 4010337110170
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Ingångar: Anslutning av potentialfria kontakter, som knappar. brytare samt reedkontakter eller rökvarnare.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
  • Pulsström för att förhindra smuts på kontakterna (oxidering) på de anslutna kontakterna.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
  • Gemensam uttagspotential för alla kanaler.
  • Beroende på variant: två, fyra eller åtta separata ingångar.
  • Driftsättning av knappgränssnitt med Gira Project Assistant (GPA) version 5.2.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vipptryckknappar som kan parametreras med funktioner för tända/släcka, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av potentialfria kontakter.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringslaster mot väder och vind.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till uppvärmning i driftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en omkoppling mellan värme/kyla till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregulatorn.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.

Tekniska data

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Utgångsspänning:
DC 3,3 V SELV

Utgångsström per kanal:
3,3 mA

Lång kabelsats:
25 cm, kan förlängas till max. 10 m

Kapslingsklass:
IP20

Kapslingsklass:
III

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Antal ingångar:
8

Mått (LxBxH):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm

Strömförbrukning:
4 till 12 mA

Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Ingångsledning:
2x kabelsats 5 ledare

Hänvisningar

  • KNX Data Secure kompatibel
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
  • 2x kabelsats 5 ledare

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads