Ny

Rörelsevakt 1,10 m för Gira One

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2038 03
2038 03
EAN 4010337125525
FE 1
PS 06
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2038 27
2038 27
EAN 4010337125532
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 2038 28
2038 28
EAN 4010337125600
FE 1
PS 06
svart matt
Artikelnr. 2038 005
2038 005
EAN 4010337125624
FE 1
PS 06
grå matt
Artikelnr. 2038 015
2038 015
EAN 4010337125631
FE 1
PS 06
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Rörelsevakt (med passiv infraröd sensor/PIR) för Gira One.
  • För automatisk växling av Gira One-aktuatorer beroende på rörelse och ljusstyrka.
  • Eftersläpningstiden för Gira One-förbrukaren konfigureras via den aktuella aktuatorkanalen i Gira Projekt Assistant (GPA).
  • Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
  • Integrerad lokal knapp för att styra Gira One-förbrukaren: Brytare, trappuppgång och scen.
  • Idrifttagning av rörelsevakten med Gira Project Assistant (GPA) från version 5,2.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

Rörelsevaktens egenskaper

  • Stort detekteringsområde (upp till 238 m2).
  • Utöka detekteringsområdet med ytterligare rörelsevakter.
  • Det är möjligt att begränsa detekteringsområdet.
  • Det är möjligt att konfigurera sensorns känslighet.
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
  • Mätning av blandat ljus lämpligt för lysrörslampor (FL/PL/ESL), halogen- och glödlampor och lysdioder.

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Funktionsval för status-LED: alltid AV, visning vid rörelse.

Hänvisningar

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads