Insats busskopplare för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0570 00
0570 00
EAN 4010337570004
FE 1/5
PS 06
 
Utgående artikel. Kan levereras till 06/2027.
Reservdel

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Busskopplaren är gränssnittet mellan bussen och användningsmodulen för KNX, som t.ex. info-display, datagränssnitt RS232, rörelsevakt.
  • Busskopplaren kan ta emot, sända och utvärdera telegram.
  • Busskopplaren innehåller adresser, systemprogram liksom användarspecifika program.
  • Programmeringen av den fysikaliska adressen friges genom tryck på programmeringsknappen.
  • Statusvisning med röd programmerings-LED.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Inbyggnadsdjup:
23 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Endast lämplig för apparatdosa med skruvfastsättning.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads