Strömförbrukning:
3,0 till 4,0 mA
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
Märkspänning DALI:
DC 15,2 V (typ.)
Utgångsström per DALI system:
Typ. 64 mA, max. 250 mA kortvarigt
Garanterad busström per DALI system:
80 mA
Max. antal adresserbara
DALI drivdon
Summa av alla DALI system:
max. 128
Överföringshastighet DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C