Dimmeraktor 4 kanaler Standard för Gira One och KNX
4 x 225 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
FE 1
PS 66
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

effektförstärkare

S3000 uni-LED effektförs. DIN

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
    • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
    • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
    • Prestandaökning med effektförstärkare.
    • Manuell manövrering av utgångar.
    • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

    Dimmerutgångar

    • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
    • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
    • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
    • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

    Tekniska data

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspänning:
    4 kV (KNX/EIB bussledning)

    Märkspänning:
    AC 110 till 230 V, 50/60 Hz

    Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
    Glödlampor:
    20 till 225 W
    HV-halogen:
    20 till 225 W
    Lindad transformator:
    20 till 210 VA
    Tronic-transformator:
    20 till 225 W
    Lindad transformator med LV-LED:
    20 till 100 VA
    Elektronisk transformator med LV-LED:
    Typ. 20 till 200 W
    230 V LED:
    Typ. 1 till 200 W
    Kompaktlysrör:
    Typ. 20 till 150 W

    Anslutningar
    Gira One buss:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    Last:
    Skruvklämmor

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Strömförbrukning:
    6 till 15 mA

    Hänvisningar

    • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
    • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
    • Monteras på DIN-skena.
    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 4

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Fler länkar

    Gira dimningsställdon för KNX
    Mer

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Dimmeraktor 4kanals Standard för Gira One
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2015 00

    PDF, 1.744 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads