Trådlös eNet dimmeraktor 4-kanals
4 x 250 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5431 00
1704044
5431 00
1704044
EAN 4010337774266
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN Radio-mottgn.modul DIN

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet-dimmeraktorn tar emot telegram för koppling och dimring av olika elektriska laster via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas för varje utgång.
  • Scendrift.
  • Statusvisning för utgångarna med LED.
  • Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
  • Parallellkoppling av flera utgångar upp till en last på 950 W möjlig.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
  • Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringsförlopp.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Förlusteffekt:
max. 8 W

Standby per utgång:
max. 0,3 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Anslutningseffekt per utgång
Glödlampor:
20 till 250 W
HV-halogen:
20 till 250 W
Lindad transformator:
20 till 250 VA
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Tronic-transformator:
20 till 250 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
LED-lampor:
Typ. 3 till 50 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 50 W

Parallellkopplade utgångar upp till max. 95 % belastning:
max. 950 W vid AC 230 V, 50/60 Hz

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 543100

IFC, 163 Kb

Ladda


Trådlös dimmeraktor 4-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5431 00

PDF, 604 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads