Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Inbyggd
Artikelnr. 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
FE 1/5
PS 06
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Prestandaökning med effektförstärkare.
  • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3 är möjligt.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

Dimmerutgångar

  • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
  • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vipptryckknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
  • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrsensor (se tillbehör) vid ingång 3.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 21 till 32 V SELV

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)

Anslutningar
Gira One buss:
Anslutningsklämmor på styrledningen
Ingångar:
Anslutningsklämmor på styrledningen
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Ingångar
Antal:
3

Ingångstyp:
potentialfri

Avkännarspänning
Biapparatingångar:
ca. 5 V

Total längd
Biapparatledning:
max. 10 m

Max. anslutningseffekt
Glödlampor:
20 till 230 W
HV-halogen:
20 till 230 W
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Tronic-transformator:
20 till 230 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 200 W
230 V LED:
Typ. 1 till 200 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Strömförbrukning:
5 till 18 mA

Hänvisningar

  • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
  • Effektreducering vid inbyggnad iträ- eller regelvägg -15 %Multikombinationer -20 %.
  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5065 00

PDF, 918 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads