DALI potentiometer Tunable White

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2020 00
2020 00
EAN 4010337023463
FE 1
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2025.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) för Tunable White enligt IEC 62386-209
  • För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
  • Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
  • Att spara färgtemperaturgränsvärden och en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Strömförbrukning:
max. 2 mA

Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K

Anslutning med en ledning:
max. 4 mm²

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

DALI styrning av belysning
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


DALI potentiometer Tunable White, DALI potentiometer Tunable White with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2020 00
2030 00

PDF, 922 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads