Insats vipptryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
med fästklor
Artikelnr. 3151 00
1850450
3151 00
1850450
EAN 4010337038764
FE 10/100
PS 21
utan fästklor
Artikelnr. 3871 00
3871 00
EAN 4010337064626
FE 10
PS 01
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
3151 00:
32 mm
3871 00:
23 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Orderöversikt LED-belysningselement
Mer

Kombinationsmöjligheter, anslutningsmöjligheter och funktioner av LED-belysningselement
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads