Insats för datahuv för modular jack AMP

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
2knappars
Artikelnr. 0039 00
0039 00
EAN 4010337039006
FE 5/25
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Hänvisningar

  • Passar för:
    AMP 6-polig 1116603-1 toolless kat.3
    AMP 8-polig 1116515-1 kat.5e skärmad
    AMP 8-polig 1116604-1 toolless kat.5e oskärmad
    AMP 8-polig 1339015-1 toolless kat.5e skärmad
    AMP 8-polig 1375055-1 SL kat.6 oskärmad
    AMP 8-polig 1375188-1 SL kat.6 skärmad
    Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45
    Krone Inline RJ45 skärmad/oskärmad
    AMP SL Series RJ45 Jack kat.5E
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 skärmad kat.7A
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 skärmad kat.7A
    AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 skärmad kat.6
    AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 skärmad kat.6
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 skärmad kat.6A
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 skärmad kat.6A
    AMP LC LWL Duplex Adapter
    AMP MT RJ LWL Duplex.
  • Öppning nummer två kan stängas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads