Ny

Tryckknappsgränssnitt 2kanals Standard för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Ingångar: Anslutning av potentialfria kontakter, som knappar. brytare samt reedkontakter eller rökvarnare.
    • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
    • Pulsström för att förhindra smuts på kontakterna (oxidering) på de anslutna kontakterna.
    • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
    • Gemensam uttagspotential för alla kanaler.
    • Beroende på variant: två, fyra eller åtta separata ingångar.
    • Driftsättning av knappgränssnitt med Gira Project Assistant (GPA) version 5.2.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

    Binäringångar

    • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
    • Anslutning av vipptryckknappar som kan parametreras med funktioner för tända/släcka, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
    • Anslutning av potentialfria kontakter.
    • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
    • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringslaster mot väder och vind.
    • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till uppvärmning i driftläget frostskydd.
    • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
    • Förfrågan om en omkoppling mellan värme/kyla till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregulatorn.
    • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.

    Funktion i Gira KNX system

    • Beroende på variant, två, fyra eller åtta oberoende kanaler, som fungerar som ingångar eller som utgångar beroende på ETS-parametrering.
    • Gemensam referenspotential för alla kanaler.
    • Utgångar: Anslutning för LED. Kortslutningssäker, överlastskyddad och skydd mot polförväxling. Parallellkoppling av utgångar är möjlig för förbrukare med hög strömförbrukning.
    • Ingångar: Impulsström för att förhindra smuts på kontakter på grund av att det bildas ett oxidskikt på de anslutna kontakterna.
    • Kanalerna kan aktiveras eller avaktiveras separat.

    Parametrering är möjlig beroende på vald kanalfunktion.

    • Kontakttypen kan ställas in.
    • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
    • Tvångsposition: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion: tvång aktiv, påslagning: tvång aktiv, avstängning: tvång inaktiv).
    • Dimring och färgtemperatur: Kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimring, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid lång aktivering och skicka stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
    • Jalusi/rulljalusi/markis/takfönster: Kommandot vid tryck och ordningsföljd för kommandon kan ställas in.
    • Värdegivare: Datapunkttyp, värdeområde och värde går att ställa in. Alternativt kan värdejusteringen aktiveras via ett långt knapptryck.
    • Scenbiapparat: Scennummer kan hämtas eller kopplas om vid ett kort knapptryck. Vid ett långt knapptryck kan alternativt minnesfunktionen utföras.
    • Kort och långt knapptryck: Med ett knapptryck kan upp till två telegram skickas till KNX. Sändningskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
    • Rumstermostat-manöverställe: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
    • Reaktion när busspänning har kommit tillbaka kan ställas in.
    • Spärrfunktionen kan ställas in.
    • Cyklisk sändning kan ställas in.

    Tekniska data

    Antal in­gång­ar:
    2

    Mått (LxBxH):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Ström­för­bruk­ning:
    4 till 7 mA

    An­slut­ning:
    Anslutnings-​ och vi­da­re­kopp­lings­kläm­ma

    In­gångs­led­ning:
    Ka­belsats 3 le­da­re

    KNX me­dium:
    TP256

    Gira One Me­dium:
    Twisted-​Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Ut­gångs­spän­ning:
    DC 3,3 V SELV

    Ut­gångs­ström per kanal:
    3,3 mA

    Lång ka­belsats:
    25 cm, kan för­läng­as till max. 10 m

    Kaps­lings­klass:
    IP20

    Kaps­lings­klass:
    III

    Om­giv­nings­tem­pe­ra­tur:
    -5 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    • Kabelsats 3 ledare

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One och KNX Gira One och KNX: Tryckknappsgränssnitt Standard Tryckknappsgränssnitt 2kanals Standard för Gira One och KNX

    Cookie-godkännande

    När du klickar på ”Godkänn” ger du ditt samtycke till att Gira använder cookies och liknande tekniker och behandlar din användarinformation för att förbättra webbsidan och för att skapa en användarprofil för visning av anpassade annonser . Observera att Gira också delar information om din användning av webbsidan med samarbetspartners för sociala media, reklam och analys.

    Du ger även ditt samtycke till att Gira och tredje part behandlar din användarinformation i dessa syften i sk. osäkra tredjepartsländer utanför EES, även om ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med EU:s dataskyddslagar kan garanteras. Bland annat föreligger risk för att myndigheterna kan få tillgång till behandlad information och att dina rättigheter är begränsade eller inte existerar.

    Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på länken ”Inställningar för cookies” längst ner på varje sida. Där kan du när som helst, med verkan för framtiden, återkalla ditt samtycke.
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
    • Företagssida: Inställningar och preferenser. Däribland även namn, adress och e-post om ett kontaktformulär fylls i. (För återanvändning vid ytterligare formulär inom samma session.), IP-adress (anonymiserad)
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
    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, konfigurations-ID – en personreferens uppstår först när konfigurationen har avslutats (hantverkare har valts och uppgifter har angetts)
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
    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), målgruppsklassificering (byggherre/slutanvändare, hantverkare, planerare, inköpare, arkitekt)
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
    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad/avkortad), besökarens ungefärliga plats, vilken webbläsare och plug-ins som används, webbläsarens språkinställningar, tidpunkt för när sidan öppnades, laddningstid, operativsystem, bildskärmens storlek, referer, tidpunkten för tidigare besök, antal besök
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
    • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Analys av webbsidans användning. Google Analytics undersöker bland annat var besökaren kommer ifrån och varaktighet för besöket på de enskilda sidorna vilket resulterar i en optimering av sidan och dess funktioner.
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:14 månader

    Databehandlingssyfte:Visning av videoklipp

    Kategorier av personrelaterad information:

    • Privatkundssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort
    • Företagssida: IP-adress (anonymiserad), varaktighet för besöket på webbsidan, musrörelser som användaren gjort, datum och klockslag för besöket på webbsidan, internetadress eller URL för den webbsida som öppnats
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

    Databehandlingssyfte:Med Hotjar kan vi framställa en typ av färgdiagram för utvalda sidor. Då kan vi granska hur användarna förflyttar sig på sidan. Vi ser var de klickar, hur långt ner de scrollar och hur de rör sig på sidan.
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:Längre än 12 månader

    Databehandlingssyfte:Visning av interaktiva kartor

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress (anonymiserad), datum och klockslag för besöker på webbsidan, internetadress eller URL för webbsidan som öppnats
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:12 månader

    För att kunna identifiera dina intressen och visa produkter som är anpassade efter dig.

    Databehandlingssyfte:Med Doubleclick kan annonser aktiveras och hanteras på en webbsida. När och hur ofta de ska visas beror på annonsörens kampanjer.
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:14 månader

    Databehandlingssyfte:Genom spårning av hur erbjudanden från Gira används kan Gira marketing- och försäljningsprocesser digitaliseras och automatiseras. Med segmentindelning av prenumeranter/webbsidebesökare kan målinriktad och individuell information tillgängliggöras. Vid ökad uppmärksamhet kan följdaktiviteter ökas och högre kundnöjdhet uppnås.

    Kategorier av personrelaterad information:Datum och klockslag, typ (objekt, t.e.x eMailing, LeadPage), webbläsar-referer, User Agent, Link-ID (alternativ), objekt-ID, frivillig objektberoende information, individuella överlämningsparametrar, geokoordinater alternativt IP-baserade geokoordinater (vid formulär med adressinmatning) via Locr GmbH (registrering av postadresser utan för- och efternamn) med serverplats i Tyskland
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
    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:90 dagar

    Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Analys av webbplatsanvändningen, användning av denna information för koppling av behovsanpassade annonser på LinkedIn (retargeting)
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
    Överförande till tredje land:Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepartsländer. Vad gäller förmedling av dina personuppgifter till tredjepartsländer via LinkedIn hänvisar vi till deras dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Livslängd för cookies:12 månader

    Databehandlingssyfte:Utvärdering av användningen av webbsidan, mätning av en kampanjs framgångar. Google Ads använder data för att placera ut annonser från Gira på webbplatser, sociala medieplattformar, i sökresultat och andra digitala plattformar och för att mäta framgången för reklamkampanjer.

    Kategorier av personrelaterad information:IP-adress, webbläsarinformation, webbsida som besökts, datum och klockslag för besöket, information om enheten, användningsinformation, klickväg, geografisk plats
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
    • Reglering/garantier/undantagsföreskrift: Standardavtalsklausuler, kopia på beställning enligt kontakt, avsnitt 1, samtycke enligt art. 49 avsn. 1 lit. a DSGVO

    Livslängd för cookies:90 dagar