Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal.
Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar.
Status-LED.
Batteriebetriebenes Gerät.
Mit eNet Server einstellbar:
Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar.
Bediensperren.
Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren.
Update der Gerätesoftware.
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Nennspannung:
DC 3 V
Batterie
Typ:
CR 2450N
UN-Nr.:
3091
Abmessungen
B x H x T:
40,5 x 55 x 15 mm
Hinweise
Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.