Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
2fach Jalousie.
Bediensperren.
Verbindungen einrichten freigegeben bzw. gesperrt.
Status für Zwangsführung.
Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
Repeaterfunktion.
Update der Gerätesoftware.
Lokalisierung des Geräts.
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Nennspannung:
AC 110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,5 W
Eingänge
Leitungslänge:
max. 100 m
Eingangsstrom:
2 mA
Signaldauer:
min. 200 ms
Ausgang Status-LED
Nennspannung:
AC 110 V bis 230 V
Ausgangsstrom:
40 mA
Abmessungen:
Ø 53,0 H 23,0 mm
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.