RF Handsender 2fach für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
Best.-Nr. 5122 00
5122 00
103,05 EUR
EAN 4010337017226
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Mit den RF Handsendern für KNX wird die Steuerung "mobil": Von jedem Punkt im Haus kann die gewünschte KNX Funktion bequem per "Fernbedienung" ausgelöst werden. Die RF Handsender für KNX senden bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit der Parametereinstellung bei geladenem Applikationsprogramm drahtlos KNX Telegramme aus. Dies können bspw. Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen zu programmieren (Dimmwertgeber und Szenennebenstellen).

Merkmale

Merkmale

  • Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion.
  • Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte.
  • Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar.
  • Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Funktion "Schalten"

  • Wippen- oder Tastenfunktion.
  • Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).

Funktion "Dimmen"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS).

Funktion "Jalousie"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM).
  • Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar.

Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100 % oder Szenennummer).
  • Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Nennspannung:
DC 3 V

Batterien:
1 x CR 2450N

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Batterie
Typ:
CR 2450N
UN-Nr.:
3091

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Best.-Nr.

PDF, 7.203 Kb

Laden


KNX RF Handsender
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5122 00
5124 00

PDF, 185 Kb

Laden


KNX RF Handsender 2fach und 4fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5122 00
5124 00

PDF, 247 Kb

Laden


KNX RF Handsender 2fach und 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 5122 00
5124 00

PDF, 10.236 Kb

Laden


KNX RF Handsender 2fach, 4fach
Produktdatenbank

ab ETS5

Best.-Nr. 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads