Neu

Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3297 01
3297 01
10,84 EUR
EAN 4010337065821
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3297 03
3297 03
10,84 EUR
EAN 4010337065838
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3297 27
3297 27
10,84 EUR
EAN 4010337065869
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3297 28
3297 28
11,41 EUR
EAN 4010337065890
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3297 26
3297 26
14,70 EUR
EAN 4010337065852
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3297 005
3297 005
14,70 EUR
EAN 4010337065814
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3297 015
3297 015
14,70 EUR
EAN 4010337110538
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads