Taster mit Wippe 2fach für Gira One und KNX
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5173 01
5173 01
107,45 EUR
EAN 4010337090533
VE 1/5
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5173 03
5173 03
107,45 EUR
EAN 4010337090540
VE 1/5
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5173 27
5173 27
107,45 EUR
EAN 4010337090557
VE 1/5
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5173 28
5173 28
110,27 EUR
EAN 4010337090564
VE 1/5
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 5173 26
5173 26
113,67 EUR
EAN 4010337090571
VE 1/5
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 5173 005
5173 005
113,67 EUR
EAN 4010337090588
VE 1/5
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 5173 015
5173 015
113,67 EUR
EAN 4010337090601
VE 1/5
PS 06
Edelstahl
Best.-Nr. 5173 600
5173 600
121,03 EUR
EAN 4010337090595
VE 1/5
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Taster für KNX und Gira One mit integriertem Busankoppler.
  • Integrierter Temperatursensor.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX Tasters möglich.

Bedienfunktionen

  • Bedienkonzept Tasten- oder Wippenfunktion ist parametrierbar.
  • Schalten, Dimmen und Farbtemperatur, Farbsteuerung und Helligkeit, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle.
  • Schalten: Der Befehl beim Drücken und/oder Loslassen ist einstellbar (Keine Reaktion, Einschalten, Ausschalten, Umschalten).
  • Dimmen und Farbtemperatur: Helligkeit und / oder Farbtemperatur, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, das Dimmen in verschiedenen Stufen, die Telegrammwiederholung bei langer Betätigung und das Senden eines Stopptelegramms bei Ende der Betätigung ist einstellbar.
  • Farbsteuerung und Helligkeit: Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsverstellung, der Befehl beim Drücken, die Zeit zwischen Schalten und Dimmen, der Startwert, die Schrittweite und die Zeit zwischen zwei Telegrammen ist einstellbar.
  • Jalousie: Der Befehl beim Drücken und das Bedienkonzept ist einstellbar. Das Bedienkonzept kann in den Zeiten für kurze und lange Betätigung und Lamellenverstellung angepasst werden.
  • Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar.
  • Szenennebenstelle: Die Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und die Szenennummer ist einstellbar.
  • 2-Kanal-Bedienung: Durch einen Tastendruck können bis zu zwei Telegramme auf den KNX Bus ausgesendet werden. Das Bedienkonzept kann eingestellt und die Zeit für kurze und lange Betätigung angepasst werden. Die Funktionsweise der Kanäle ist getrennt voneinander einstellbar.
  • Reglernebenstelle: Die Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) ist einstellbar.
  • Sperrfunktion zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

  • Die Reglernebenstelle ist als Funktion einer Wippe bzw. Taste parametrierbar. Steuerung eines Raumtemperaturreglers (Betriebsmodi, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung).
  • Auswertung des Reglerzustands über die Status-LED.
  • Temperaturmessung ist aktivierbar. Messung der Raumtemperatur mit internen Fühler oder optional durch eine Messwertbildung der intern gemessenen Temperatur mit einer externen Temperatur.

Funktionen der Status-LED

  • Die Funktionsauswahl erfolgt je Status-LED. Folgende Funktionen sind parametrierbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige, Telegrammquittierung, Statusanzeige, Ansteuerung über separates LED-Objekt, Betriebsmodusanzeige, Anzeige Reglerstatus, Anzeige Präsenzstatus und Anzeige Sollwertverschiebung.
  • Farbe ist parametrierbar. Die Farbauswahl erfolgt entweder gemeinsam für alle Status-LED oder getrennt für jede Status-LED des Gerätes. Die Status-LED können wahlweise rot, grün oder blau leuchten.
  • Die Helligkeit der Status-LED ist in fünf Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über Kommunikationsobjekt reduziert werden.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Schutzklasse:
III

Einbautiefe:
15 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Bei Verwendung von Gira TX_44, Adapterrahmen IP20 und Abdeckung aus dem System 55 verwenden.
  • Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
  • Tragring mit Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 22.102 Kb

Laden


Taster, Wippe für Gira One
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Laden


Taster, Wippe für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.520 Kb

Laden


Taster, Wippe für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 5.017 Kb

Laden


Taster, Wippe für KNX
Produktdatenbank

ab ETS5.7.3

Best.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads