Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Gruppentaster bzw. -schalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0154 30
0154 30
62,50 EUR
EAN 4010337154303
VE 1
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Beschriftungsbögen / Beschriftungssoftware

Beschriftungsbögen 54,5 x 7 mm

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi / CFLi:
100 W

Hinweise

  • Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads