Artikelvergleich

Spannungsversorgung AC 24 V 1 A
Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose
ohne Beschriftungsfeld

Überblick

Spezifikation: REG

Bestell-Nr.: 1024 00

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 110,00

Preisystem: 26

EAN: 4010337010715

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 0270 112

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 6,89

Preisystem: 01

EAN: 4010337044635

Merkmale

  • Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw.

Merkmale

  • Abdeckung ausbrechbar.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundär:
AC 24 V

Nennstrom sekundär:
1 A

Anschlüsse:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
 
 

Hinweise

  • Passend zu UAE/IAE (ISDN)-Anschlussdosen.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4