Artikelvergleich

Wippe mit Symbol
Klingel
Tragring Modular Jack 2fach
Tragring MJ-01 bis MJ-10

Überblick

Spezifikation: Reinweiß glänzend

Bestell-Nr.: 3286 70

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 7,61

Preisystem: 01

EAN: 4010337119760

Überblick

Spezifikation: Tragring MJ-02

Bestell-Nr.: 5602 00

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 7,27

Preisystem: 01

EAN: 4010337460022

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
 
 

Technische Daten

Abmessungen
MJ-01, MJ02, MJ-07:
B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Abmessungen
MJ-08:
B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
B 16,1 x H 18,5 mm
 

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Für Kanalinstallation geeignet.

Lieferumfang

  • Neue Generation
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF