Artikelvergleich

Wippe 2fach
System 106 Frontplatte Keyless In Fingerprintmodul

Überblick

Spezifikation: Reinweiß

Bestell-Nr.: 3295 66

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 14,89

Preisystem: 13

EAN: 4010337040927

Überblick

Spezifikation: Edelstahl

Bestell-Nr.: 5545 920

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 121,92

Preisystem: 20

EAN: 4010337122227

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
  • Wassergeschützt Unterputz IP44
 

Hinweise

  • Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
 

Download

Datenblatt
PDF

Download

Datenblatt
PDF