Artikelvergleich

Spannungsversorgung AC 24 V 1 A

Überblick

Spezifikation: REG

Bestell-Nr.: 1024 00

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 110,00

Preisystem: 26

EAN: 4010337010715

Überblick

Spezifikation:

Bestell-Nr.:

VE:

EUR/Stück o. MwSt.:

Preisystem:

EAN:

Merkmale

  • Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw.
 

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundär:
AC 24 V

Nennstrom sekundär:
1 A

Anschlüsse:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
 

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4