Artikelvergleich

Abdeckrahmen Gira Event Klar
Weiß mit Zwischenrahmen Reinweiß glänzend
Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20)

Überblick

Spezifikation: 1fach

Bestell-Nr.: 0211 723

VE: 10

EUR/Stück o. MwSt.: 13,91

Preisystem: 01

EAN: 4010337068655

Überblick

Spezifikation: Reinweiß

Bestell-Nr.: 0289 66

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 7,29

Preisystem: 13

EAN: 4010337289661

Merkmale

  • Bruchsicher.

Merkmale

  • Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren.
 

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden.